Diepteprofielen als inbouwset voor profielen, inch, bevestigingsmaat 23" en 24"

Bestelnr.: DK 7827024

Voor profielen, inch, bij toepassing in 800 mm brede kasten worden de bevestigingsafstanden 23" en 24" bereikt, naar keuze gebogen of L-vormige, inch-profielen toepasbaar.

Bestelnr.:
DK 7827024
Uitvoering
Inbouwmaat 24"
Product omschrijving
Inbouw in behuizingen met een breedte van 800 mm: Bij toepassing van diepteprofielen in 800 mm brede kasten worden bevestigingsafstanden van 23" en 24" bereikt. Naar keuze kunnen er gebogen of L-vormige profielen worden toegepast.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.000 mm
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Leveringseenheid
4 st.
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177243705
ECLASS 8.0
27189261