19"-techniek

Inch-opbouw

Schuifladen in het 19"-niveau, afdekkingen, opbergmogelijkheden voor niet-inch-apparaten en bevestigingsmogelijkheden aan het 19"-profiel met behulp van kooimoeren of de innovatieve 19"-fastener

Inch-opbouw

Adapterset, 3 HE voor kastbreedte 800 mm

Voor de bevestiging van afzonderlijke 482,6 mm (19")-componenten resp. als extra inbouwmogelijkheid in het achterste kastbereik.

Inch-opbouw

Adapter, 3 HE 100 mm in diepte versteld

De adapter dient voor het verdiept opstellen van de 482,6 mm (19˝)-bevestiging van inbouwcomponenten in behuizingen met een 19"-inbouwpositie aan de voorzijde, zoals bijv. server- of elektronicabehuizingen.

Inch-opbouw

Adapter, metrisch naar inch, 21"/19"

Voor bevestiging van inch-modules op metrische profielen (535 mm) resp. opbouw van gemengde systemen.

Inch-opbouw

Schuiflade voor één 19"-bevestigingsniveau

Voor frontbevestiging op profielen, 482,6 mm (19"). Met afdekking en telescooprails voor het opbergen van lijsten, bedieningshandleidingen en klein materiaal.

Inch-opbouw

Luchtgeleiderplaat voor standaard VX IT 19"-profiel

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.

Inch-opbouw

Luchtgeleiderplaat voor dynamisch VX IT 19"-profiel

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.

Inch-opbouw

Luchtgeleiderplaat voor LCU DX

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een VX-IT-behuizing bij toepassing van een LCU DX-systeem.

Inch-opbouw

Montagepaneel 19"

Voor een snelle integratie van kleine montage-eenheden binnen het 19"-niveau, zoals potentiaalrails, verdelerdozen, kleine elektrische componenten etc.

Inch-opbouw

Houder voor compacte apparatuur

Hoekvormige houder voor betrouwbare bevestiging van niet 19"-conforme compacte apparatuur.

Inch-opbouw

Server-telescooprails voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 430 mm.

Inch-opbouw

Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"-profielen

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.

Inch-opbouw

Veermoeren met schroeven voor T-groefprofiel

M6 x 10 mm voor T-groef profiel, garanderen een flexibele en betrouwbare montage van toebehorencomponenten aan profielen met T-groef.

Inch-opbouw

Insteekwartel, 19"

Bestaande uit een spreidmoer, die alleen vanaf de voorzijde in de vierkante montagegaten kan worden geplaatst en vervolgens met de bevestigingsschroef wordt geborgd.

Inch-opbouw

Bevestigingsschroeven

Voor elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19˝)-inbouwdelen en blindplaten.

Inch-opbouw

Kooimoer

M5/M6, voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19")-inbouwdelen en blindplaten aan de profielen, 482,6 mm (19").

Inch-opbouw

Luchtgeleiderplaat, horizontaal voor TX Colocation-rack

Voor het realiseren van een rondom lopende scheiding van het 19"-montageniveau in een TX Colocation-rack. De horizontale scheiding vormt hierbij een uitbreiding op de meegeleverde verticale scheiding aan de voorzijde van het rack.