- Bestelnr.:
- SK 3311494
- Product omschrijving
- Voor een doeltreffende verhoging van de energie-efficiëntie van de klimatisering in een VX IT-behuizing.
- Technische gegevens
- Luchtschotten tussen LCU DX en 19"-niveau
- voor inbouw in de VX IT-netwerkbehuizing/serverrack standaard en dynamisch
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,7 kg
- Brutogewicht
- 2,9 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177709324
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
-
Luchtgeleiderplaten voor LCU DX in een VX IT