Montagekit voor VerticalBox

Bestelnr.: DK 7501100

De zwenkbare houderplaat voor meer flexibiliteit bij de interieuropbouw voor kabelgeleiding, fixatie van compacte apparatuur, wandcontactdoosstroken enz.

Bestelnr.:
DK 7501100
Product omschrijving
De zwenkbare houderplaat biedt ten behoeve van kabelgeleiding, bevestiging van compacte apparatuur, wandcontactdoosstroken etc. nog meer flexibiliteit bij de interieuropbouw. In diepte verstelbaar te positioneren in het 25 mm-raster.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 350 mm
Hoogte: 485 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,3 kg
Brutogewicht
2,85 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177625433
ECLASS 8.0
27189234