Server-telescooprails

Bestelnr.: TS 3659180

Voor een optimale toegankelijkheid tot de server - ook in ingebouwde toestand.

Bestelnr.:
TS 3659180
Uitvoering
Voor niveauafstand 468,6-687,4 mm
Product omschrijving
Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 426 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Telescooprail met inbouwset
Bevestigingstoebehoren
Uittreklengte
511,2 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: 600 mm
Behuizingstype: TS IT
Behuizingstype: VX IT
Belastbaarheid
300 N
Opmerking
Alleen in combinatie met L-vormige profielrails
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,424 kg
Brutogewicht
2,624 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-server-telescooprails, voor D: 600 mm, uittrekbaar: 511,2 mm, voor TS, TS IT, VX IT
Documentatie
Quick guide