Server-telescooprails

Artikelnummer: TS 3659.190

Voor een optimale toegankelijkheid tot de server - ook in ingebouwde toestand.

Artikelnummer:
TS 3659.190
Uitvoering
Voor niveauafstand 559,0-789,0 mm
Product omschrijving
Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 426 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Telescooprail met inbouwset
Bevestigingstoebehoren
Uittreklengte
596,4 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: 800 mm
Behuizingstype: TS IT
Belastbaarheid
300 N
Opmerking
Alleen in combinatie met L-vormige profielrails
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,946 kg
Brutogewicht
3,146 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Server-telescooprails, voor behuizingsdiepte 800 mm, max. uittreklengte 596,4 mm, belastbaarheid 30 kg
Documentatie
Quick guide