Met uitsparingen te behoeve van glasvezel-koppelingen.
- Bestelnr.:
- DK 7241045
- Product omschrijving
- Met uitsparingen te behoeve van glasvezel-koppelingen.
- Toepassingsgebieden
- voor glasvezel-splitterbox in diepte verstelbaar en glasvezel-breakout-box, 1 HE
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Aantal connectorplaatsen
- 12
- Voor glasvezelkoppeling
- SC-duplex
- LC-Quad
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Brutogewicht
- 0,265 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Product omschrijving
- Patch-panels