- Bestelnr.:
- DK 7570535
- Product omschrijving
- De 19"-splitterbox dient voor de opname van splittercassettes en kan in elke netwerkverdeler in 482,6 mm (19")-techniek worden ingebouwd en als glasvezeleindafsluiting resp. -verdeler worden gebruikt. Het achterste bereik van de splitterbox is t.b.v. de kabelinvoer helemaal open. Een rubberen klemprofiel dient als bescherming tegen stof. De glasvezelkabels kunnen met kabelbinders of kabelklemmen worden bevestigd, twee bevestigingspunten voor het sterkte-element en kabelgeleidingsclips voor de vezels zorgen voor een systematische oplossing voor elke glasvezelbekabeling.
- Voordelen
- De optimale toegang tot de splittercassette en de kabelopvang is mogelijk door uittrekbare telescoopgeleiders
- Door de variabele opnamemogelijkheid is het mogelijk alle gangbare splittercassettes in te bouwen
- De aan de voorzijde aangebrachte veiligheidssluiting beschermt tegen onbevoegde toegang
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Splitterbox
Kabelgeleidingsclips
Veiligheidssluiting
Cassetteafdekking
Bevestigingstoebehoren voor patchpanels
- Number of splicing cassettes max
- 6
- Opmerking
- Levering zonder patchpanels en splittercassettes
- Inbouwdiepte
- 363 mm
- Hoogte-eenheden
- 3 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,553 kg
- Brutogewicht
- 7,95 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177168190
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113