- Artikelnummer:
- DK 7578.535
- Product omschrijving
- Voor de spliterboxen staan meerdere panelen met uitsparingen voor inbouw van single of duplex glasvezelkoppelingen ter beschikking.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Aantal connectorplaatsen
- 20
- Voor glasvezelkoppeling
- E-2000
- E-2000 duplex
- SC
- LC-duplex
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Hoogte-eenheden
- 3 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,618 kg
- Brutogewicht
- 0,718 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177168275
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113