Voor LSA-Plus-stroken, max. 150 DA, voor opname van maximaal 15 LSA-Plus-stroken (à 10 DA), maakt montage mogelijk van 3 x 5 LSA-Plus-aansluitstroken 2/10, model 2 horizontaal.
- Bestelnr.:
- DK 7050100
- Product omschrijving
- Voor de opname van maximaal 15 LSA-plus-stroken (à 10 DA). Er kunnen 3 x 5 LSA-plus-stroken 2/10, bouwserie 2, horizontaal worden gemonteerd. Strooklengte 124 mm, hoogteraster 22,5 mm. De houder kan in alle 19"-bevestigingsniveaus worden geïntegreerd. Het montagefront bevindt zich 75 mm achter de 19"-flenzen. Door de geïntegreerde rangeerbeugels is een geordende geleiding en verdeling van telecomkabels mogelijk.
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Levering
- Houder, 8 rangeerbeugels
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,68 kg
- Brutogewicht
- 0,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- 3 HE houder