Voor inbouw in elektronicabehuizingen of -behuizingen, zwenkbaar.
- Bestelnr.:
- EL 1940000
- Product omschrijving
- Voor inbouw in elektronicakasten of -behuizingen.
- Materiaal
- Blindplaat: 3 mm aluminium
Scharnier: zinkspuitwerk - Oppervlak
- Blindplaat, blank geëloxeerd
Scharnier: verzinkt - Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 3 HE
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,64 kg
- Brutogewicht
- 0,74 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217