Maakt een snelle en gereedschapsloze afsluiting mogelijk alsook die thermische afscheiding van lege montagevlakken in het 19"-1 HE-raster.
- Bestelnr.:
- DK 5302200
- Voordelen
- Grotere bereiken zijn door het combineren van meerdere eenheden af te sluiten.
- Flexibel toepasbaar paneel voor individuele wensen.
- Aan beide zijden met andere panelen uit te breiden.
- Kan meerdere keren worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd
- Materiaal
- Kunststof
Vlamdovend volgens UL 94 HB, halogeenvrij - Oppervlak
- Mat
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Blindpaneel, 1 HE, met geïntegreerde snelbevestiging
- Build-up height
- 1 HE
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- IT Toolless blindpaneel (1VE = 3x(3x1U)