- Bestelnr.:
- DK 7394035
- Product omschrijving
- Voor opname van afgeschermde RJ 45-connectoren. Uitsparingen en achterzijde van het patchpanel elektrisch geleidend voor de contactering van inbouwdelen met het patchpanel en de verzinkte, gechromateerde 19"-profielen. Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Kleur
- Voorzijde: RAL 7035
Achterzijde: gechromateerd
- Aantal connectorplaatsen
- 16
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Aantal connectorplaatsen
- :
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,33 kg
- Brutogewicht
- 0,38 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112