Voor inbouw van 16 D-Sub (trapezium)-connectoren, met de opnamemogelijkheid van kabelopvangbeugels.
- Bestelnr.:
- DK 7087535
- Product omschrijving
- Voor inbouw van 16 D-Sub (trapezium)-connectoren. Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Voor pooltal
- 9
- Aantal connectorplaatsen
- 16
- Aantal connectorplaatsen
- :
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,718 kg
- Brutogewicht
- 0,795 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112
- Product omschrijving
- Voor V 24 interfaces, 483x88,2x23