Patchpanels Voor V 24 interfaces

Bestelnr.: DK 7089535

Voor inbouw van 16 D-Sub (trapezium)-connectoren, met de opnamemogelijkheid van kabelopvangbeugels.

Bestelnr.:
DK 7089535
Product omschrijving
Voor inbouw van 16 D-Sub (trapezium)-connectoren. Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Voor pooltal
25
Aantal connectorplaatsen
16
Aantal connectorplaatsen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,8 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177166400
ECLASS 8.0
19170112