Toebehoren

Legborden

Met opbergmogelijkheden en montagevlakken aan het kastframe of het 19"-niveau. Telescooprails en handgrepen breiden het assortiment legborden uit, die gedeeltelijk zonder gereedschap in IT-racks, serverracks, wandverdelers en industriële kasten worden ingebouwd.

Legborden

Legbord, uittrekbaar voor TS, VX SE, PC, IW

Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel, kastbreedte.

Legborden

Schuiflade uittrekbaar

Voor kasten met TS frameconstructie van de serie IW, PC.

Legborden

Legbord, vaste inbouw voor TS, VX SE, PC, IW, voorbereid voor ventilatoruitbreidingsset

Voor directe montage aan het verticale kastprofiel. Eenvoudig met de 4 voor te monteren schroeven inhangen en vastzetten.

Legborden

Legbord voor framebevestiging

Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 482,6 (19")-niveau, kastbreedte: 600 en 800 mm, belastbaarheid: 50 kg / 100 kg.

Legborden

Legbord 2 HE, vaste inbouw

Legborden 2 HE, vaste inbouw voor bevestiging aan de 19-systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.

Legborden

Legbord, uittrekbaar voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen twee 19˝-bevestigingsniveaus.

Legborden

Legbord, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.

Legborden

Legbord 1 HE, vaste inbouw 482,6 mm (19")-systeemboring

482,6 mm (19")/535 mm (metrisch), montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's op inch- of metrische niveaus, belastbaarheid: 10 kg.

Legborden

Legbord, uittrekbaar, 2 HE voor één 19"-bevestigingsniveau

Deze volledige set bevat de voorgemonteerde varianten incl. telescopische rails, greepuitsparingen, bevestigingsflenzen en zekeringspennen.

Legborden

Legbord, 19"-opbouw Kasten met L-profielrails voor en achter

Zorgen voor meerdere inhangpunten, zodat de niveauafstand van de inch-niveaus variabel is, naderhand uitrusten naar volledig uittrekbaar met telescooprails mogelijk, belastbaarheid: 50 kg.