Legbord voor framebevestiging voor behuizingsbreedte 600 mm, 800 mm

Bestelnr.: DK 7166035

Voor inbouw in kasten/behuizingen zonder 482,6 mm (19")-niveau.

Bestelnr.:
DK 7166035
Uitvoering
met boringen
Product omschrijving
Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau.
Voordelen
Bevestigingsbouten resp. montagerails in te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster
Montageboring voor handgrepen aanwezig
Toepassingsgebieden
Voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Legborden, gesleufd
4 bevestigingsbouten
Inbouwmogelijkheden
Vaste inbouw: legbord, 50 kg met bevestigingsbouten aan montagechassis
Vaste inbouw: legbord, 100 kg met bevestigingsrails aan montagechassis
In diepte verstelbaar: legbord met telescooprails op montagechassis
Belastbaarheid
50 kg oppervlaktebelasting
Montage-instructie
Voor het binnenste montageniveau zijn bovendien twee systeemchassis nodig
Opmerking
Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm
Afmetingen
Breedte: 471 mm
Hoogte: 29 mm
Diepte: 600 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
TS IT
Breedte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,12 kg
Brutogewicht
3,32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177165816
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Legbord voor framebevestiging, voor kastbreedte 600 mm, 600x29 mm DxH, belastbaarheid 50 kg, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Additional instructions
Handleiding