Legbord voor framebevestiging for enclosure widths 600 mm, 800 mm
Bestelnr.: DK 7266035
Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 482,6 (19")-niveau, kastbreedte: 600 en 800 mm, belastbaarheid: 50 kg / 100 kg.
- Bestelnr.:
- DK 7266035
- Uitvoering
- zonder boringen
- Product omschrijving
- Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau.
- Voordelen
- Bevestigingsbouten resp. montagerails in te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster
- Montageboring voor handgrepen aanwezig
- Toepassingsgebieden
- Voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Legborden, gesleufd
- Inbouwmogelijkheden
- Vaste inbouw: legbord, 50 kg met bevestigingsbouten aan montagechassis
- Vaste inbouw: legbord, 100 kg met bevestigingsrails aan montagechassis
- In diepte verstelbaar: legbord met telescooprails op montagechassis
- Belastbaarheid
- 50 kg oppervlaktebelasting
- Montage-instructie
- Voor het binnenste montageniveau zijn bovendien twee systeemchassis nodig
- Opmerking
- Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm
- Afmetingen
- Breedte: 471 mm
 Hoogte: 29 mm
 Diepte: 600 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
 VX IT
 TS IT
 Breedte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,886 kg
- Brutogewicht
- 4,086 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165892
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentatie
- Handleiding