- Bestelnr.:
- DK 7828660
- Product omschrijving
- Bevestigingsstukken aan het frame bevestigen, vastzetten, legbord opleggen. De bevestiging in het TS kastprofiel biedt een maximaal montagevlak. Afmetingen: hoogte 25 mm, breedte: kastbreedte – 44 mm, diepte: kastdiepte – 44 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- 75 kg oppervlaktebelasting, statisch
- Opmerking
- Een gecombineerde toepassing met verticaal gedeelde deuren is niet mogelijk.
- Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 556 mm
Hoogte: 25 mm
Diepte: 556 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Breedte: 600 mm
Diepte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,151 kg
- Brutogewicht
- 6,475 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
DK Legbord, vaste inbouw, voor kastbreedte 600 en -diepte 600 mm, H=25 mm, belastbaarheid 75 kg, plaatstaal, RAL 7035