- Bestelnr.:
- IW 6902700
- Materiaal
- Plaatstaal 
- Kleur
- RAL 7035 
- Levering
- Incl. 2 telescooprails 
- Inbouwmogelijkheden
- Voor kasten met TS frameconstructie van de serie IW, PC. 
- Belastbaarheid
- 40 kg oppervlaktebelasting, statisch 
- Afmetingen
- Breedte: 484,5 mm
 Hoogte: 83 mm
 Diepte: 519 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: IW
 PC
 Breedte: = 600 mm
 Diepte: ≥ 600 mm
 ≤ 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st. 
- Nettogewicht
- 8,227 kg
- Brutogewicht
- 8,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B) 
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
- Douanetariefnummer
- 94039910 
- EAN
- 4028177289857 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Product omschrijving
- 
IW Schuiflade tbv IW/PC-kasten, uittrekbaar, 600x600-800 mm BxD, belastbaarheid 40 kg, plaatstaal, RAL 7035