Legbord, hoogbelastbaar 19", voor TE, TS

Bestelnr.: DK 7063895

voor montage aan L-vormige profielen en 19"-montageframes, belastbaarheid: 100 kg.

Bestelnr.:
DK 7063895
Product omschrijving
L-vormige profielen en 19"-montageframes
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid
100 kg oppervlaktebelasting
Afmetingen
Breedte: 409 mm
Hoogte: 45 mm
Diepte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,433 kg
Brutogewicht
5,719 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177305595
ECLASS 8.0
27189261