- Bestelnr.:
- DK 7063897
- Product omschrijving
- L-vormige profielen en 19"-montageframes
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- 100 kg oppervlaktebelasting
- Afmetingen
- Breedte: 409 mm
Hoogte: 45 mm
Diepte: 700 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,712 kg
- Brutogewicht
- 8,118 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177305588
- ECLASS 8.0
- 27189261