Legbord ½ HE, in diepte verstelbaar 482,6 mm (19")-systeemboring

Bestelnr.: DK 7063720

Voor kastonafhankelijke montage tussen de voorste en achterste 482,6 mm (19")-niveaus, in de diepte traploos uittrekbaar, belastbaarheid: 50 kg.

Bestelnr.:
DK 7063720
Product omschrijving
Voor kastonafhankelijke montage tussen de voorste en achterste 19"-niveaus. Het legbord kan traploos in de diepte worden uitgetrokken.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Belastbaarheid
50 kg oppervlaktebelasting
Opmerking
Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Niveauafstand
600 ‐ 900 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7,572 kg
Brutogewicht
7,971 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261