Legborden 2 SU, vaste inbouw voor bevestiging aan de metrische systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.
- Bestelnr.:
- DK 7119455
- Uitvoering
- metrisch
- Product omschrijving
- Legborden 2 SU, vaste inbouw voor bevestiging aan de systeemboring van metrische profielrails. Belastbaarheid: 25 kg.
- Toepassingsgebieden
- Voor de montage in het metrische bevestigingsniveau
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Belastbaarheid
- 25 kg oppervlaktebelasting, statisch
- Opmerking
- Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 535 mm
Diepte: 400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,563 kg
- Brutogewicht
- 3,763 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177325289
- ECLASS 8.0
- 27189261