Inbouwset, in diepte verstelbaar voor inch-legborden

Artikelnummer: DK 7063.860

Voor inch legborden, in combinatie met L-vormige profielen of montageframes 19", traploos op de afstandsmaat van de twee 482,6 mm (19")-niveaus instelbaar.

Artikelnummer:
DK 7063.860
Product omschrijving
In combinatie met L-vormige profielen of 19"-montageframes. Traploos op de afstandsmaat van de twee 19"-niveaus instelbaar. Geschikt voor alle 19"-legborden met een breedte van 409 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
1 set = 2 inbouwrails incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid
50 kg
Lengte
590: 790 mm
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
2,166 kg
Brutogewicht
2,366 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261