- Artikelnummer:
- DK 7161.000
- Product omschrijving
- Ook bij vast ingebouwde legborden achteraf eenvoudig te monteren. Hiertoe worden de aanwezige bevestigingsbouten of montagerails (hoogbelastbaar) vervangen door telescooprails.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Suitable for component shelf depth
- 600 mm
- Belastbaarheid
- 50 kg
- Opmerking
- In te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster en te arreteren.
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,16 kg
- Brutogewicht
- 2,34 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177126039
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
TS-IT Telescooprail voor legborden in TS, voor legborddiepte 600 mm, belastbaarheid 50 kg, plaatstaal, verzinkt