Kabelhouder scharnierend, met snelbevestiging

Bestelnr.: DK 7163550

Voor een goede geleiding van de aansluitkabels van het legbord met telescooprails naar het bevestigingspunt, aan beide zijden losbaar via snelbinders.

Bestelnr.:
DK 7163550
Product omschrijving
Voor een goede geleiding van de aansluitkabels van het legbord met telescooprails naar het bevestigingspunt. De bevestiging met snelbevestiging kan aan beide zijden worden losgemaakt.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm
Geschikt voor
Diepte: > 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,79 kg
Brutogewicht
0,797 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
DK Kabelhouder, scharnierend, met snelbevestiging, voor kastdiepte >600 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding