- Artikelnummer:
- DK 7163.560
- Product omschrijving
- Voor een goede geleiding van de aansluitkabels van het legbord met telescooprails naar het bevestigingspunt. Knikvrije kabelgeleiding in het middendeel over beweegbare schakels. De bevestiging met snelbinders kan aan beide zijden worden losgemaakt.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
Middendeel: kunststof
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Maximale diepte van het legbord = kastdiepte - 200 mm
- Geschikt voor
- Diepte: ≤ 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Brutogewicht
- 0,712 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
DK Kabelhouder, scharnierend, met knikbeveiliging en snelbinders, voor kastdiepte <600 mm, plaatstaal/kunststof