EMC-kabelwartels

Bestelnr.: SZ 2411140

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Bestelnr.:
SZ 2411140
Uitvoering
Kabelwartels, PG
Product omschrijving
De kabelmantel kan naar keuze bij de contactplaats worden onderbroken of volledig uit de kast worden verwijderd. De kabelafscherming in de kast blijft behouden. De meegeleverde contramoer snijdt zich bij het vastdraaien aan gelakte kastoppervlakken zelfstandig in, zodat een geleidende verbinding ontstaat.
Materiaal
Messing
Afdichting: CR/NBR
Oppervlak
Vernikkeld
Opmerking
Minimale schermdiameter = kabeldiameter zonder kabelmantel
Min. kabeldiameter
6 mm
Max. kabeldiameter
12 mm
Beschermklasse IP 69K
IP 69K
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Schermdiameter (min.)
5 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,175 kg
Brutogewicht
0,181 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177022492
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Info sheet