EMC-kabelwartels

Bestelnr.: SZ 2843320

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Bestelnr.:
SZ 2843320
Uitvoering
Kabelwartels, metrisch
Product omschrijving
De kabelmantel kan naar keuze bij de contactplaats worden onderbroken of volledig uit de kast worden verwijderd. De kabelafscherming in de kast blijft behouden. De meegeleverde contramoer snijdt zich bij het vastdraaien aan gelakte kastoppervlakken zelfstandig in, zodat een geleidende verbinding ontstaat.
Materiaal
Messing
Afdichting: CR/NBR
Oppervlak
Vernikkeld
Opmerking
Minimale schermdiameter = kabeldiameter zonder kabelmantel
Min. kabeldiameter
15 mm
Max. kabeldiameter
21 mm
Beschermklasse IP 69K
IP 69K
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Schermdiameter (min.)
10 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,1 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177233676
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ EMC-kabelwartels, metrisch, grootte: M32
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet