Kunnen voor afscherming direct aan de verbruiker of het onderdeel op de montageplaat worden toegepast.
- Bestelnr.:
- SZ 2367200
- Product omschrijving
- De beugels kunnen voor afscherming direct aan de verbruiker of het onderdeel op de montageplaat worden toegepast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen
- 20 mm
- Opmerking
- 2 bevestigingspunten
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 0,175 kg
- Brutogewicht
- 0,209 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177163263
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Product omschrijving
- SZ EMC-aardbeugels, 20 mm, plaatstaal, verzinkt