EMC-scheidingswandafdichting

Bestelnr.: SZ 4348000

Voor een optimaal contact bij gekoppelde EMC-kastsystemen en gebruik van een verzinkte scheidingswand.

Bestelnr.:
SZ 4348000
Product omschrijving
Bij gekoppelde EMC-kastsystemen en bij toepassing van een verzinkte scheidingswand zorgt deze afdichting voor een optimale contactering.
Materiaal
PU-schuim met elektrisch geleidende mantel
Levering
1 rol
Afmetingen
Breedte: 12,7 mm
Hoogte: 12,7 mm
Lengte: 5,3 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,18 kg
Brutogewicht
0,182 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177099418
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
PS EMC-scheidingswand-afdichting, 12,7x12,7 mm HxD, L=5300 mm, PU-schuim met elektrisch geleidende mantel