Bevestigingsmateriaal voor aardlitzen en vlakke aardlitzen

Bestelnr.: SZ 2559.000

Voor het bevestigen van aardlitzen en vlakke aardlitzen.

Bestelnr.:
SZ 2559.000
Product omschrijving
Voor het bevestigen van aardlitzen en vlakke aardlitzen.
Inbouwmogelijkheden
Aan het horizontale en verticale VX-chassis
Aan het horizontale TS kastprofiel
Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
Aan systeemchassis 23 x 64 mm
Aan montagechassis 23 x 64 mm
Op PS railsystemen
Bodemplaten
Opmerking
Voor de montage op het horizontale TS, SE-kastprofiel zijn kooimoeren of insteekmoeren vereist
Afmetingen
Schroefdraad: M8
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,24 kg
Brutogewicht
0,297 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177027770
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van aardlitzen, voor systeemboring M8
Documentatie
Info sheet