Aarding

Aardingsset

Complete aardingssets voor de aarding van kasten en behuizingen.

Aardingsset

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Centraal aardingspunt met 0,3 m lange aardlitze voor eenvoudige aansluiting op het kast-/behuizingsframe in het aardings-/potentiaalvereffeningsnetwerk (RBC-aansluitpunt).

Aardingsset

Uitbreidingsset aarding/potentiaalvereffening

Als uitbreiding van de bestaande aardings- resp. potentiaalvereffeningsset, voor het opnemen van extra opbouwelementen in de potentiaalvereffening. Voor een gerichte contactering van de opbouwcomponenten met het kast-/behuizingsframe. De aardlitzen zijn...

Aardingsset

Potentiaalvereffeningsset Plus voor VX IT

Voor een verbeterde EMC.

Aardingsset

Uitbreidingsset voor PE-rail, verticaal

Voor een passende uitbreiding van de stervormige aarding aan de verticale potentiaalvereffeningsrail.

Aardingsset

Aardingsset voor KL

Bestaande uit alle voor de aarding van het deksel noodzakelijke schroeven, moeren, aardringen en aardlitze, lengte 250 mm, doorsnede 4 mm².

Aardingsset

PE-rail, verticaal voor VX, VX IT

Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard, aardingsklemmen variabel verstelbaar, stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.