Uitbreidingsset aarding voor DK-TS voor TS

Bestelnr.: DK 7829152

Conform DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm², Imax. 40 A. Ter uitbreiding van de complete aardingsset. om extra componenten potentiaalvrij te houden, lengte telkens 300 mm.

Bestelnr.:
DK 7829152
Product omschrijving
Volgens DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm². Ter uitbreiding van de complete aardingsset DK 7829.150 om extra componenten potentiaalvrij te houden. Litzenlengte steeds 300 mm. Voor 6,3 mm vlaksteker, 8 mm aardbout of voor het vastzetten met behulp van contactringen en schroef.
Toepassingsgebieden
Voor de uitbreiding van bestaande aardingssets
Levering
5 aardlitzen
Incl. bevestigingsmateriaal en coderingsschildjes
Leveringseenheid
1 st.
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
DK Extension kit for complete earthing kit, 5 earth straps, For TS
Documentatie
Info sheet