- Bestelnr.:
- DK 7829110
- Product omschrijving
- Voor stervormige aarding. Met de op een potentiaalvereffeningsrail voorgemonteerde aarddraden kan op eenvoudige wijze een stervormige aarding in de netwerkbehuizing worden geïntegreerd.
- Levering
- PE-rail van E-Cu 57 volgens DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 aarddraden 6 mm²
2 isolatoren
Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: ≥ 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,819 kg
- Brutogewicht
- 2,019 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
-
TS Aardingsset voorgemonteerd stervormig voorzien van PE-rail, 16 aarddraden 6 mm² en 2 isolatoren, voor kastafmeting 800x2200x1000 mm BxHxD