Systeemstroomrail E-Cu met geïntegreerde boringen

Artikelnummer: SV 9661.305

Geschikt voor de directe inbouw in kastsystemen, railsteunen, PE-PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combibeugels en koppelstroken E-Cu.

Artikelnummer:
SV 9661.305
Product omschrijving
Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
Materiaal
E-Cu
Ø hole
11 mm
Afmetingen
Lengte: 965 mm
Geschikt voor
Breedte: = 1.000 mm
Doorsnede
5 mm x 30 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,59 kg
Brutogewicht
2,68 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,295
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177546738
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu met geintegreerde boringen, 30x5 mm plaatstaal, verzinkt, voor kastbreedte 1000 mm, L=965 mm plaatstaal, verzinkt
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens