Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9661.345
- Product omschrijving
- Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
- Materiaal
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Afmetingen
- Lengte: 365 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 400 mm
- Doorsnede
- 5 mm x 30 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,98 kg
- Brutogewicht
- 0,989 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,49
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177546875
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu met geintegreerde boringen, 30x5 mm plaatstaal, verzinkt, voor kastbreedte 400 mm, L=365 mm plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding