- Artikelnummer:
- SV 9686.520
- Product omschrijving
- Met geïntegreerde boringen.
- Materiaal
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Afmetingen
- Lengte: 900 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Doorsnede
- 30 mm x 5 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,4 kg
- Brutogewicht
- 2,4 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,2
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934757
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- SV VX PE/PEN Railkoper E-Cu 30x5 mm L=900