OCP-deurenset voor OCP ORV3-rack

Bestelnr.: IT 7100510

Voor een verhoogde toegangsbeveiliging, inclusief comforthandgreep met drukknop- en veiligheidssluiting.

Bestelnr.:
IT 7100510
Voordelen
Verhoogde toegangsbeveiliging
Optimale servicetoegang door asymmetrisch gedeelde deur achter
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak en poedercoating
Kleur
RAL 9005
Levering
Frontdeur, ééndelig, geventileerd
Asymmetrisch gedeelde deur aan achterzijde, geventileerd
Deur aan de voor- en achterzijde met comforthandgrepen en drukknopsluiting
12 scharnieren
Afmetingen
Breedte: 596 mm
Hoogte: 2.236 mm
Diepte: 35 mm
Leveringseenheid
2 st.
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Product omschrijving
OCP-deurenset, bestaande uit eendelige frontdeur en tweedelige deur achter, RAL 9005, voor OCP-rack ORV3, 44 HE
Documentatie
Handleiding