Zichtdeur voor TS 8, kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
- Bestelnr.:
- TS 8610800
- Product omschrijving
- Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 7015 - Levering
- Raam zichtvenster met veiligheidsglas
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnieren (4 stuks)
Zichtbare vlakken: B – 140 mm, H – 160 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 640 mm
Zichtvensterhoogte: 1.840 mm - Zichtvensterhoogte
- 1.840 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
TS 8
SE
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 33,25 kg
- Brutogewicht
- 35 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177211834
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technical Data sheet