Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen voor DK-TS

Bestelnr.: DK 7824203

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E.

Bestelnr.:
DK 7824203
Product omschrijving
Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E, vervangbaar door comforthandgreep. Voor optimale luchtdoorlaat in netwerkbehuizingen met een groot aandeel aan actieve componenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,3 kg
Brutogewicht
15,3 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177237636
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen, 600x2000x