Zichtdeur, met ventilatieopeningen voor TS, TS IT, VX SE

Bestelnr.: DK 7824201

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E.

Bestelnr.:
DK 7824201
Product omschrijving
Aan beide zijden geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaatopening > 78% voor optimale luchtdoorlaat.
Materiaal
Deur: plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Zichtdeur, met ventilatieopeningen
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
180°-scharnieren (4 stuks)
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Bij rijen TS-kasten met plaatstalen deuren met comforthandgreep voor enkele profielcilinders kan alleen de 180°-scharnier 7824.520 worden toegepast.
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
SE
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
19,38 kg
Brutogewicht
20,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177236134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
TS Zichtdeur met ventilatieopeningen voor TS/TS-IT/SE-kasten, 600x2000 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 7035