- Bestelnr.:
- DK 7824362
- Product omschrijving
- Met 130°-scharnieren en espagnoletsluiting incl. comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting nr. 3524 E. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke rijen kasten worden gereduceerd. De royale deurperforatie van de uitvoering met ventilatieopeningen ondersteunt bovendien de klimaatbeheersing van de inbouwcomponenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 24,7 kg
- Brutogewicht
- 25,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204