Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor DK-TS

Bestelnr.: DK 7824382

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.

Bestelnr.:
DK 7824382
Product omschrijving
Met 130°-scharnieren en espagnoletsluiting incl. comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting nr. 3524 E. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke rijen kasten worden gereduceerd. De royale deurperforatie van de uitvoering met ventilatieopeningen ondersteunt bovendien de klimaatbeheersing van de inbouwcomponenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, 800x2200x