- Bestelnr.:
- DK 7824280
- Product omschrijving
- Met ruit, 4-punts espagnoletsluiting en comforthandgreep voor enkele profielcilinders met veiligheidssluiting 3524 E. De gedeelde uitvoering maakt een ruimtegeoptimaliseerde opstelling van de kasten/behuizingen mogelijk bij een tegelijkertijd optimale toegang door de kleinere afstand tussen de afzonderlijke kasten-/behuizingsrijen. Max. deuropeningshoek door reeds geïntegreerde 180°-scharnieren.
- Materiaal
- Frame: plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Hoogte 2200 mm niet met zwenkramen met 45 HE te combineren.
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 34 kg
- Brutogewicht
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
-
0