Plaatstalen zichtdeur, verticaal gedeeld voor TS 8

Bestelnr.: DK 7824282

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.

Bestelnr.:
DK 7824282
Product omschrijving
Met ruit, 4-punts espagnoletsluiting en comforthandgreep voor enkele profielcilinders met veiligheidssluiting 3524 E. De gedeelde uitvoering maakt een ruimtegeoptimaliseerde opstelling van de kasten/behuizingen mogelijk bij een tegelijkertijd optimale toegang door de kleinere afstand tussen de afzonderlijke kasten-/behuizingsrijen. Max. deuropeningshoek door reeds geïntegreerde 180°-scharnieren.
Materiaal
Frame: plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Hoogte 2200 mm niet met zwenkramen met 45 HE te combineren.
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
37,6 kg
Brutogewicht
37,6 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177570931
ECLASS 8.0
27182204