Glazen deur, verticaal gedeeld voor DK-TS

Bestelnr.: DK 7824490

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.

Bestelnr.:
DK 7824490
Product omschrijving
Met 180°-scharnieren en espagnoletsluiting incl. comforthandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kasten-/behuizingsrijen worden gereduceerd.
Materiaal
Raamelementen: aluminium
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 5 mm
Kleur
Frame: RAL 7035
Ruit: getint
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Niet in combinatie met een zwenkraam te gebruiken
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
24,951 kg
Brutogewicht
26,264 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E