Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, gesloten voor DK-TS

Bestelnr.: DK 7816362

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.

Bestelnr.:
DK 7816362
Product omschrijving
Met 130°-scharnieren en espagnoletsluiting incl. comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting nr. 3524 E. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke rijen kasten/behuizingen worden gereduceerd.
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Zonder deurprofiel. Deurprofiel op aanvraag.
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
28,69 kg
Brutogewicht
30,2 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177330504
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, 600x2200x