Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.
- Bestelnr.:
- DK 7816380
- Product omschrijving
- Met 130°-scharnieren en espagnoletsluiting incl. comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting nr. 3524 E. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke rijen kasten/behuizingen worden gereduceerd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Zonder deurprofiel. Deurprofiel op aanvraag.
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 32,68 kg
- Brutogewicht
- 34,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330351
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, 800x2000x